Polska - Polski

Philips LuxSpace Accent Performance, regulowana, Recessed, 31 W, D155 mm, 3900 lm, 3000 K, CRI>90, Szeroki rozsył światła, Odbłyśnik PerfectAccent, Czarny, IP20

RS781B 39S/930 PSU-E WB BK

Opis produktu

Recessed, D155 mm, Aluminium, Czarny, Sygnałowa czerń (RAL9004), Oprawa do wbudowania, Zewnętrzny zasilacz (wł./wył.), 3900 lm, 31 W, 127 lm/W, 3000 K, (0.434,0.403)<2, CRI>90, Szeroki rozsył światła, Odbłyśnik PerfectAccent, IP20 | Ochrona przed dotknięciem palcem, IK02 | 0,2 J standardowa, Klasa bezpieczeństwa II, 2 szybkozłączki 2-biegunowe

Kod zamówienia: 97939300
Pełny kod zamówienia: 871869997939300

Dane techniczne

Wymienne źródło światła
Tak
Liczba sztuk osprzętu zasilającego
1 jednostka
W zestawie sterownik
Tak
Service Tag
Tak
Lighting Technology
LED
Tier
Specyfikacja
Okres gwarancji
5 lat
Ocena zrównoważonego rozwoju
Signify Circle

Do pobrania

Ulotki

Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 910505101625 pl_PL pdf 322.2 kB

Broszury

Instrukcje instalacji
Installation instructions LuxSpace Accent Adjustable pdf 789.4 kB

Ilustracje

Product-Photographs-910505101625_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-910505101625_EU
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - RS781B 39S/930 PSU-E WB BK IES
Dialux
ULD File - RS781B 39S/930 PSU-E WB BK ULD
Relux
ROLF File - RS781B 39S/930 PSU-E WB BK ROLFZ
LDT
LDT File - RS781B 39S/930 PSU-E WB BK LDT