Polska - Polski

Philips LuxSpace Accent Performance, regulowana, Recessed, 30 W, D155 mm, 4100 lm, 3000 K, bezprzewodowy, InterAct Ready, Średni rozsył światła, Odbłyśnik PerfectAccent, Biel, IP20

RS781B 39S/830 WIA-E MB WH

Opis produktu

Recessed, D155 mm, Aluminium, Biel, Sygnałowy biały (RAL9003), Oprawa do wbudowania, Obsługa systemu Interact ze sterownikiem bezprzewodowym (zewnętrzny), 4100 lm, 30 W, 135 lm/W, 3000 K, (0.434,0.403)<3, Średni rozsył światła, Odbłyśnik PerfectAccent, IP20 | Ochrona przed dotknięciem palcem, IK02 | 0,2 J standardowa, Klasa bezpieczeństwa II, 2 szybkozłączki 2-biegunowe

Kod zamówienia: 97937900
Pełny kod zamówienia: 871869997937900

Dane techniczne

Wymienne źródło światła
Tak
Liczba sztuk osprzętu zasilającego
1 jednostka
W zestawie sterownik
Tak
Service Tag
Tak
Lighting Technology
LED
Tier
Specyfikacja
Okres gwarancji
5 lat
Ocena zrównoważonego rozwoju
Signify Circle

Do pobrania

Ulotki

Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 910505101623 pl_PL pdf 430.6 kB

Broszury

Instrukcje instalacji
Installation instructions LuxSpace Accent Adjustable pdf 789.4 kB

Ilustracje

Product-Photographs-910505101623_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-910505101623_EU
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - RS781B 39S/830 WIA-E MB WH IES
Dialux
ULD File - RS781B 39S/830 WIA-E MB WH ULD
Relux
ROLF File - RS781B 39S/830 WIA-E MB WH ROLFZ
LDT
LDT File - RS781B 39S/830 WIA-E MB WH LDT