Polska - Polski

Philips LuxSpace Accent Performance, regulowana, Recessed, 29 W, D155 mm, 3800 lm, 2700 K, Wąski rozsył światła, Odbłyśnik PerfectAccent, Biel, IP20

RS781B 39S/827 PSU-E NB WH

Opis produktu

Recessed, D155 mm, Aluminium, Biel, Sygnałowy biały (RAL9003), Oprawa do wbudowania, Zewnętrzny zasilacz (wł./wył.), 3800 lm, 29 W, 133 lm/W, 2700 K, (0.458,0.410)<3, Wąski rozsył światła, Odbłyśnik PerfectAccent, IP20 | Ochrona przed dotknięciem palcem, IK02 | 0,2 J standardowa, Klasa bezpieczeństwa II, 2 szybkozłączki 2-biegunowe

Kod zamówienia: 97882200
Pełny kod zamówienia: 871869997882200

Dane techniczne

Wymienne źródło światła
Tak
Liczba sztuk osprzętu zasilającego
1 jednostka
W zestawie sterownik
Tak
Service Tag
Tak
Lighting Technology
LED
Tier
Specyfikacja
Okres gwarancji
5 lat
Ocena zrównoważonego rozwoju
Unclassified

Do pobrania

Ulotki

Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 910505101568 pl_PL pdf 313.0 kB

Broszury

Instrukcje instalacji
Installation instructions LuxSpace Accent Adjustable pdf 789.4 kB

Ilustracje

Product-Photographs-910505101568_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-910505101568_EU
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - RS781B 39S/827 PSU-E NB WH IES
Plik Revit
RS781B 39S/827 PSU-E NB WH 910505101568 ZIP
Dialux
ULD File - RS781B 39S/827 PSU-E NB WH ULD
Relux
ROLF File - RS781B 39S/827 PSU-E NB WH ROLFZ
LDT
LDT File - RS781B 39S/827 PSU-E NB WH LDT