Philips LuxSpace Accent Compact, regulowana, Recessed, 29 W, D125 mm, 4200 lm, 4000 K, Szeroki rozsył światła, Odbłyśnik PerfectAccent, Biel, IP20

RS771B 39S/840 PSU-E WB WH

Opis produktu

Recessed, D125 mm, Aluminium, Biel, Sygnałowy biały (RAL9003), Oprawa do wbudowania, Zewnętrzny zasilacz (wł./wył.), 4200 lm, 29 W, 147 lm/W, 4000 K, (0.382,0.380)<3, Szeroki rozsył światła, Odbłyśnik PerfectAccent, IP20 | Ochrona przed dotknięciem palcem, IK02 | 0,2 J standardowa, Klasa bezpieczeństwa II, 2 szybkozłączki 2-biegunowe

Kod zamówienia: 97902700
Pełny kod zamówienia: 871869997902700

Dane techniczne

Wymienne źródło światła
Tak
Liczba sztuk osprzętu zasilającego
1 jednostka
W zestawie sterownik
Tak
Ocena zrównoważonego rozwoju
Signify Circle
Service Tag
Tak
Lighting Technology
LED
Tier
Specyfikacja
Okres gwarancji
5 lat

Do pobrania

Ulotki

Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 910505101587 pl_PL pdf 305.8 kB

Broszury

Instrukcje instalacji
Installation instructions LuxSpace Accent Adjustable pdf 789.4 kB

Ilustracje

Product-Photographs-910505101587_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-910505101587_EU
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - RS771B 39S/840 PSU-E WB WH IES
Plik Revit
RS771B 39S/840 PSU-E WB WH 910505101587 ZIP
Dialux
ULD File - RS771B 39S/840 PSU-E WB WH ULD
Relux
ROLF File - RS771B 39S/840 PSU-E WB WH ROLFZ
LDT
LDT File - RS771B 39S/840 PSU-E WB WH LDT