Polska - Polski

Philips LuxSpace Accent Compact, regulowana, Recessed, 31 W, D125 mm, 4100 lm, 2700 K, Szeroki rozsył światła, Odbłyśnik PerfectAccent, Srebrny, IP20

RS771B 39S/827 PSU-E WB SI

Opis produktu

Recessed, D125 mm, Aluminium, Srebrny, Anodyzowane aluminium (RAL9006), Oprawa do wbudowania, Zewnętrzny zasilacz (wł./wył.), 4100 lm, 31 W, 132 lm/W, 2700 K, (0.458,0.410)<3, Szeroki rozsył światła, Odbłyśnik PerfectAccent, IP20 | Ochrona przed dotknięciem palcem, IK02 | 0,2 J standardowa, Klasa bezpieczeństwa II, 2 szybkozłączki 2-biegunowe

Kod zamówienia: 910505101585
Pełny kod zamówienia: 871869997900300

Dane techniczne

Wymienne źródło światła
Nie
Liczba sztuk osprzętu zasilającego
1 jednostka
W zestawie sterownik
Tak
Service Tag
Tak
Lighting Technology
LED
Tier
Specyfikacja
Okres gwarancji
5 lat

Do pobrania

Ulotki

Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 910505101585 pl_PL pdf 308.6 kB

Broszury

Instrukcje instalacji
Installation instructions LuxSpace Accent Adjustable pdf 789.4 kB

Ilustracje

Product-Photographs-910505101585_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-910505101585_EU
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - RS771B 39S/827 PSU-E WB SI IES
Plik Revit
Revit file - RS770BI - 910505101585 ZIP
Dialux
ULD File - RS771B 39S/827 PSU-E WB SI ULD
Relux
ROLF File - RS771B 39S/827 PSU-E WB SI ROLFZ
LDT
LDT File - RS771B 39S/827 PSU-E WB SI LDT