Opis produktu
Recessed, D125 mm, Aluminium, Biel, Sygnałowy biały (RAL9003), Oprawa do wbudowania, Zewnętrzny zasilacz (wł./wył.), 2900 lm, 5 W, 93 lm/W, Rosé, 2200 K, (0.478,0.382)<2, Odbłyśnik z metalu o wysostrumieniowy — szeroki rozsył światła 40–80 stopni, Odbłyśnik PerfectAccent o wysokiej skuteczności świetlnej, Przezroczyste, Szyba hartowana, IP20 | Ochrona przed dotknięciem palcem, IK02 | 0,2 J standardowa, Klasa bezpieczeństwa II, 2 szybkozłączki 2-biegunowe