Philips LuxSpace Accent Compact, regulowana, Recessed, 19.8 W, D125 mm, 2600 lm, 3000 K, CRI>90, Szeroki rozsył światła, Odbłyśnik PerfectAccent, Czarny, IP20
RS771B 27S/930 PSU-E WB BK
Opis produktu
Recessed, D125 mm, Aluminium, Czarny, Sygnałowa czerń (RAL9004), Oprawa do wbudowania, Zewnętrzny zasilacz (wł./wył.), 2600 lm, 19.8 W, 132 lm/W, 3000 K, (0.434,0.403)<2, CRI>90, Szeroki rozsył światła, Odbłyśnik PerfectAccent, IP20 | Ochrona przed dotknięciem palcem, IK02 | 0,2 J standardowa, Klasa bezpieczeństwa II, 2 szybkozłączki 2-biegunowe
Dane techniczne
- Wymienne źródło światła
- Tak
- Liczba sztuk osprzętu zasilającego
- 1 jednostka
- W zestawie sterownik
- Tak
- Ocena zrównoważonego rozwoju
- Signify Circle
- Service Tag
- Tak
- Lighting Technology
- LED
- Tier
- Specyfikacja
- Okres gwarancji
- 5 lat