Polska - Polski

Philips LuxSpace Accent Compact, regulowana, Recessed, 20.5 W, D125 mm, 2700 lm, 3000 K, bezprzewodowy, InterAct Ready, Średni rozsył światła, Odbłyśnik PerfectAccent, Biel, IP20

RS771B 27S/830 WIA-E MB WH

Opis produktu

Recessed, D125 mm, Aluminium, Biel, Sygnałowy biały (RAL9003), Oprawa do wbudowania, Obsługa systemu Interact ze sterownikiem bezprzewodowym (zewnętrzny), 2700 lm, 20.5 W, 131 lm/W, 3000 K, (0.434,0.403)<3, Średni rozsył światła, Odbłyśnik PerfectAccent, IP20 | Ochrona przed dotknięciem palcem, IK02 | 0,2 J standardowa, Klasa bezpieczeństwa II, 2 szybkozłączki 2-biegunowe

Kod zamówienia: 910505101576
Pełny kod zamówienia: 871869997891400

Dane techniczne

Wymienne źródło światła
Nie
Liczba sztuk osprzętu zasilającego
1 jednostka
W zestawie sterownik
Tak
Service Tag
Tak
Lighting Technology
LED
Tier
Specyfikacja
Okres gwarancji
5 lat

Do pobrania

Ulotki

Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 910505101576 pl_PL pdf 421.0 kB

Broszury

Instrukcje instalacji
Installation instructions LuxSpace Accent Adjustable pdf 789.4 kB

Ilustracje

Product-Photographs-910505101576_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-910505101576_EU
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - RS771B 27S/830 WIA-E MB WH IES
Plik Revit
Revit file - RS770BI - 910505101576 ZIP
Dialux
ULD File - RS771B 27S/830 WIA-E MB WH ULD
Relux
ROLF File - RS771B 27S/830 WIA-E MB WH ROLFZ
LDT
LDT File - RS771B 27S/830 WIA-E MB WH LDT