Polska - Polski

Philips LuxSpace Accent Compact, regulowana, Recessed, 19.6 W, D125 mm, 2600 lm, 2700 K, Szeroki rozsył światła, Odbłyśnik PerfectAccent, Biel, IP20

RS771B 27S/827 PSU-E WB WH

Opis produktu

Recessed, D125 mm, Aluminium, Biel, Sygnałowy biały (RAL9003), Oprawa do wbudowania, Zewnętrzny zasilacz (wł./wył.), 2600 lm, 19.6 W, 131 lm/W, 2700 K, (0.458,0.410)<3, Szeroki rozsył światła, Odbłyśnik PerfectAccent, IP20 | Ochrona przed dotknięciem palcem, IK02 | 0,2 J standardowa, Klasa bezpieczeństwa II, 2 szybkozłączki 2-biegunowe

Kod zamówienia: 910505101573
Pełny kod zamówienia: 871869997888400

Dane techniczne

Wymienne źródło światła
Nie
Liczba sztuk osprzętu zasilającego
1 jednostka
W zestawie sterownik
Tak
Service Tag
Tak
Lighting Technology
LED
Tier
Specyfikacja
Okres gwarancji
5 lat

Do pobrania

Ulotki

Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 910505101573 pl_PL pdf 304.8 kB

Broszury

Instrukcje instalacji
Installation instructions LuxSpace Accent Adjustable pdf 789.4 kB

Ilustracje

Product-Photographs-910505101573_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-910505101573_EU
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - RS771B 27S/827 PSU-E WB WH IES
Plik Revit
RS771B 27S/827 PSU-E WB WH 910505101573 ZIP
Dialux
ULD File - RS771B 27S/827 PSU-E WB WH ULD
Relux
ROLF File - RS771B 27S/827 PSU-E WB WH ROLFZ
LDT
LDT File - RS771B 27S/827 PSU-E WB WH LDT