Philips LuxSpace Accent Compact, regulowana, Recessed, 16.6 W, D125 mm, 2000 lm, 3000 K, Wąski rozsył światła, Odbłyśnik PerfectAccent, Biel, IP20
RS771B 20S/830 PSU-E NB WH
Opis produktu
Recessed, D125 mm, Aluminium, Biel, Sygnałowy biały (RAL9003), Oprawa do wbudowania, Zewnętrzny zasilacz (wł./wył.), 2000 lm, 16.6 W, 120 lm/W, 3000 K, (0.434,0.403)<3, Wąski rozsył światła, Odbłyśnik PerfectAccent, IP20 | Ochrona przed dotknięciem palcem, IK02 | 0,2 J standardowa, Klasa bezpieczeństwa II, 2 szybkozłączki 2-biegunowe
Dane techniczne
- Wymienne źródło światła
- Tak
- Liczba sztuk osprzętu zasilającego
- 1 jednostka
- W zestawie sterownik
- Tak
- Ocena zrównoważonego rozwoju
- Unclassified
- Service Tag
- Tak
- Lighting Technology
- LED
- Tier
- Specyfikacja
- Okres gwarancji
- 5 lat