Polska - Polski

Philips LuxSpace Accent Compact Elbow, Recessed, 37.5 W, D125 mm, 5000 lm, 2700 K, Odbłyśnik z metalu o wysostrumieniowy — szeroki rozsył światła 40–80 stopni, Odbłyśnik PerfectAccent, Biel, IP20

RS772B 49S/827 PSU-E HWB WH

Opis produktu

Recessed, D125 mm, Aluminium, Biel, Sygnałowy biały (RAL9003), Oprawa do wbudowania, Zewnętrzny zasilacz (wł./wył.), 5000 lm, 37.5 W, 133 lm/W, 2700 K, (0.458,0.410)<3, Odbłyśnik z metalu o wysostrumieniowy — szeroki rozsył światła 40–80 stopni, Odbłyśnik PerfectAccent, IP20 | Ochrona przed dotknięciem palcem, IK02 | 0,2 J standardowa, Klasa bezpieczeństwa II, 2 szybkozłączki 2-biegunowe

Kod zamówienia: 910505101616
Pełny kod zamówienia: 871869997930000

Dane techniczne

Wymienne źródło światła
Nie
Liczba sztuk osprzętu zasilającego
1 jednostka
W zestawie sterownik
Tak
Service Tag
Tak
Lighting Technology
LED
Tier
Specyfikacja
Okres gwarancji
5 lat

Do pobrania

Ulotki

Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 910505101616 pl_PL pdf 314.8 kB

Broszury

Instrukcje instalacji
Installation instructions LuxSpace Accent Elbow pdf 755.8 kB

Ilustracje

Product-Photographs-910505101616_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-910505101616_EU
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - RS772B 49S/827 PSU-E HWB WH IES
Plik Revit
RS772B 49S/827 PSU-E HWB WH 910505101616 ZIP
Dialux
ULD File - RS772B 49S/827 PSU-E HWB WH ULD
Relux
ROLF File - RS772B 49S/827 PSU-E HWB WH ROLFZ
LDT
LDT File - RS772B 49S/827 PSU-E HWB WH LDT