Opis produktu
Recessed, D125 mm, Aluminium, Srebrny, Anodyzowane aluminium (RAL9006), Oprawa do wbudowania, Zewnętrzny zasilacz (wł./wył.), 4100 lm, 31 W, 132 lm/W, 2700 K, (0.458,0.410)<3, Szeroki rozsył światła, Odbłyśnik PerfectAccent, IP20 | Ochrona przed dotknięciem palcem, IK02 | 0,2 J standardowa, Klasa bezpieczeństwa II, 2 szybkozłączki 2-biegunowe