Polska - Polski

Philips LuxSpace Accent Compact Elbow, Recessed, 23 W, D125 mm, 2700 lm, Frost, 5000 K, CRI>90, Odbłyśnik z metalu o wysostrumieniowy — szeroki rozsył światła 40–80 stopni, Odbłyśnik PerfectAccent, Biel, IP20

RS772B 27S/FR PSU-E HWB FG WH

Opis produktu

Recessed, D125 mm, Aluminium, Biel, Sygnałowy biały (RAL9003), Oprawa do wbudowania, Zewnętrzny zasilacz (wł./wył.), 2700 lm, 23 W, 119 lm/W, Frost, 5000 K, (0.343,0.331)<3, CRI>90, Odbłyśnik z metalu o wysostrumieniowy — szeroki rozsył światła 40–80 stopni, Odbłyśnik PerfectAccent, Przezroczyste, Szyba hartowana, IP20 | Ochrona przed dotknięciem palcem, IK02 | 0,2 J standardowa, Klasa bezpieczeństwa II, 2 szybkozłączki 2-biegunowe

Kod zamówienia: 97924900
Pełny kod zamówienia: 871869997924900

Dane techniczne

Wymienne źródło światła
Tak
Liczba sztuk osprzętu zasilającego
1 jednostka
W zestawie sterownik
Tak
Service Tag
Tak
Lighting Technology
LED
Tier
Specyfikacja
Okres gwarancji
5 lat
Ocena zrównoważonego rozwoju
Unclassified

Do pobrania

Ulotki

Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 910505101610 pl_PL pdf 313.5 kB

Broszury

Instrukcje instalacji
Installation instructions LuxSpace Accent Elbow pdf 755.8 kB

Ilustracje

Product-Photographs-910505101610_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-910505101610_EU
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - RS772B 27S/FR PSU-E HWB FG WH IES
Plik Revit
RS772B 27S/FR PSU-E HWB FG WH 910505101610 ZIP
Dialux
ULD File - RS772B 27S/FR PSU-E HWB FG WH ULD
Relux
ROLF File - RS772B 27S/FR PSU-E HWB FG WH ROLFZ
LDT
LDT File - RS772B 27S/FR PSU-E HWB FG WH LDT