Polska - Polski

Philips LuxSpace Accent Compact Elbow, Recessed, 31 W, D125 mm, 2900 lm, Rosé, 2200 K, Odbłyśnik z metalu o wysostrumieniowy — szeroki rozsył światła 40–80 stopni, Odbłyśnik PerfectAccent o wysokiej skuteczności świetlnej, Biel, IP20

RS772B 27S/ROSE PSU-E HWB FG WH

Opis produktu

Recessed, D125 mm, Aluminium, Biel, Sygnałowy biały (RAL9003), Oprawa do wbudowania, Zewnętrzny zasilacz (wł./wył.), 2900 lm, 31 W, 93 lm/W, Rosé, 2200 K, (0.478,0.382)<2, Odbłyśnik z metalu o wysostrumieniowy — szeroki rozsył światła 40–80 stopni, Odbłyśnik PerfectAccent o wysokiej skuteczności świetlnej, Przezroczyste, Szyba hartowana, IP20 | Ochrona przed dotknięciem palcem, IK02 | 0,2 J standardowa, Klasa bezpieczeństwa II, 2 szybkozłączki 2-biegunowe

Kod zamówienia: 910505101607
Pełny kod zamówienia: 871869997921800

Dane techniczne

Wymienne źródło światła
Tak
Liczba sztuk osprzętu zasilającego
1 jednostka
W zestawie sterownik
Tak
Service Tag
Tak
Lighting Technology
LED
Tier
Specyfikacja
Okres gwarancji
5 lat

Do pobrania

Ulotki

Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 910505101607 pl_PL pdf 313.6 kB

Broszury

Instrukcje instalacji
Installation instructions LuxSpace Accent Elbow pdf 755.8 kB

Ilustracje

Product-Photographs-910505101607_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-910505101607_EU
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - RS772B 27S/ROSE PSU-E HWB FG WH IES
Plik Revit
RS772B 27S/ROSE PSU-E HWB FG WH 910505101607 ZIP
Dialux
ULD File - RS772B 27S/ROSE PSU-E HWB FG WH ULD
Relux
ROLF File - RS772B 27S/ROSE PSU-E HWB FG WH ROLFZ
LDT
LDT File - RS772B 27S/ROSE PSU-E HWB FG WH LDT