Polska - Polski

Philips LuxSpace Accent Compact Elbow, Recessed, 19.8 W, D125 mm, 2600 lm, 3000 K, CRI>90, Szeroki rozsył światła, Odbłyśnik PerfectAccent, Czarny, IP20

RS772B 27S/930 PSU-E WB BK

Opis produktu

Recessed, D125 mm, Aluminium, Czarny, Sygnałowa czerń (RAL9004), Oprawa do wbudowania, Zewnętrzny zasilacz (wł./wył.), 2600 lm, 19.8 W, 132 lm/W, 3000 K, (0.434,0.403)<2, CRI>90, Szeroki rozsył światła, Odbłyśnik PerfectAccent, IP20 | Ochrona przed dotknięciem palcem, IK02 | 0,2 J standardowa, Klasa bezpieczeństwa II, 2 szybkozłączki 2-biegunowe

Kod zamówienia: 97918800
Pełny kod zamówienia: 871869997918800

Dane techniczne

Wymienne źródło światła
Tak
Liczba sztuk osprzętu zasilającego
1 jednostka
W zestawie sterownik
Tak
Ocena zrównoważonego rozwoju
Signify Circle
Service Tag
Tak
Lighting Technology
LED
Tier
Specyfikacja
Okres gwarancji
5 lat

Do pobrania

Ulotki

Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 910505101604 pl_PL pdf 318.9 kB

Broszury

Instrukcje instalacji
Installation instructions LuxSpace Accent Elbow pdf 755.8 kB

Ilustracje

Product-Photographs-910505101604_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-910505101604_EU
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - RS772B 27S/930 PSU-E WB BK IES
Plik Revit
RS772B 27S/930 PSU-E WB BK 910505101604 ZIP
Dialux
ULD File - RS772B 27S/930 PSU-E WB BK ULD
Relux
ROLF File - RS772B 27S/930 PSU-E WB BK ROLFZ
LDT
LDT File - RS772B 27S/930 PSU-E WB BK LDT