Philips LuxSpace Accent Compact Elbow, Recessed, 20.5 W, D125 mm, 2800 lm, 3000 K, DALI, InterAct Ready, Odbłyśnik z metalu o wysokostrumieniowy — średni rozsył światła 20–40 stopni, Odbłyśnik PerfectAccent, Biel, IP20

RS772B 27S/830 DIA-VLC-E HMB WH

Opis produktu

Recessed, D125 mm, Aluminium, Biel, Sygnałowy biały (RAL9003), Oprawa do wbudowania, Obsługa systemu ściemniania przez DALI Interact, obsługa komunikacji za pomocą światła widzialnego (zewnętrzny), 2800 lm, 20.5 W, 133 lm/W, 3000 K, (0.434,0.403)<3, Odbłyśnik z metalu o wysokostrumieniowy — średni rozsył światła 20–40 stopni, Odbłyśnik PerfectAccent, IP20 | Ochrona przed dotknięciem palcem, IK02 | 0,2 J standardowa, Klasa bezpieczeństwa II, 2 szybkozłączki 2-biegunowe

Kod zamówienia: 97915700
Pełny kod zamówienia: 871869997915700

Dane techniczne

Wymienne źródło światła
Tak
Liczba sztuk osprzętu zasilającego
1 jednostka
W zestawie sterownik
Tak
Ocena zrównoważonego rozwoju
Signify Circle
Service Tag
Tak
Lighting Technology
LED
Tier
Specyfikacja
Okres gwarancji
5 lat

Do pobrania

Ulotki

Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 910505101601 pl_PL pdf 430.2 kB

Broszury

Instrukcje instalacji
Installation instructions LuxSpace Accent Elbow pdf 755.8 kB

Ilustracje

Product-Photographs-910505101601_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-910505101601_EU
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - RS772B 27S/830 DIA-VLC-E HMB WH IES
Plik Revit
RS772B 27S/830 DIA-VLC-E HMB WH 910505101601 ZIP
Dialux
ULD File - RS772B 27S/830 DIA-VLC-E HMB WH ULD
Relux
ROLF File - RS772B 27S/830 DIA-VLC-E HMB WH ROLFZ
LDT
LDT File - RS772B 27S/830 DIA-VLC-E HMB WH LDT