Philips GreenSpace Accent Fixed Gen2, Recessed, 19.6 W, D150 mm, 2700 lm, 3000 K, Szeroki rozsył światła, Odbłyśnik PerfectAccent, Biel, IP20
RS350B 27S/830 PSU-E WB WH
Opis produktu
Recessed, D150 mm, Aluminium, Biel, Jednowarstwowe malowanie proszkowe, Oprawa do wbudowania, Zewnętrzny zasilacz (wł./wył.), 2700 lm, 19.6 W, 138 lm/W, 3000 K, (0.434, 0.403) SDCM <2, Szeroki rozsył światła, Odbłyśnik PerfectAccent, IP20 | Ochrona przed dotknięciem palcem, IK02 | 0,2 J standardowa, Klasa bezpieczeństwa II, 2 szybkozłączki 2-biegunowe, TP(a) diffuser flammability class
Dane techniczne
- Wymienne źródło światła
- Tak
- Liczba sztuk osprzętu zasilającego
- 1 jednostka
- W zestawie sterownik
- Tak
- Ocena zrównoważonego rozwoju
- Signify Circle
- Service Tag
- Tak
- Tier
- Wydajność
- Okres gwarancji
- 5 lat