Philips GreenSpace Accent Cardanic Gen2

GreenSpace Accent Cardanic Gen2: praktyczna oprawa akcentująca typu downlight z przegubem Cardana oferująca możliwość serwisowania i modernizacji dla sklepów detalicznych

Użyj przycisku 'skonfiguruj teraz', aby dostosować oprawę, lub wybierz jeden z wstępnie skonfigurowanych produktów poniżej.

Produkty

Informacje o serii produktów

Opis

Dzięki rodzinie GreenSpace Accent Cardanic Gen2 właściciele sklepów i obsługa budynków mogą teraz cieszyć się znakomitą jakością oświetlenia i największą energooszczędnością na rynku oferowaną przez optykę PerfectAccent w niedrogiej i zrównoważonej oprawie akcentującej typu downlight. Konserwacja i modernizacja sterownika, diody LED i optyki jest łatwa i wymaga jedynie standardowych narzędzi. Dzięki temu GreenSpace Accent Cardanic Gen2 może obsługiwać okrągłą instalację oświetleniową. Konstrukcja oprawy oświetleniowej wykorzystująca przegub Cardana ułatwia regulację światła. Oprócz opcji zmiany natężenia strumienia świetlnego dostępnych jest wiele opcji integracji systemu, zarówno przewodowych, jak i bezprzewodowych. Dostępne są receptury oświetlenia LED do świeżej żywności, które zapewniają dłuższy okres przydatności do spożycia, lepszą wizualną reprezentację żywności, redukcję marnowania żywności i zwiększoną sprzedaż. Sprawdź nasze katalogi produktów dla branży odzieżowej i spożywczej, aby dowiedzieć się więcej o oprawach PremiumWhite, PremiumColor, Fresh Meat, Rosé, Frost i Champagne.

Korzyści

  • Większa wyrazistość światła i większy komfort dla oczu klienta dzięki optyce PerfectAccent

  • Wydłuż okres eksploatacji produktu dzięki łatwej konserwacji i modernizacji

Cechy

  • Możliwość serwisowania i rozbudowy za pomocą standardowych narzędzi

  • Wyposażone w najnowocześniejszą optykę odbłyśnika PerfectAccent

Zastosowania

  • Supermarkety i hipermarkety
  • Duże sieci detaliczne
  • Centra handlowe

Ostrzeżenia i kwestie bezpieczeństwa

  • Wszystkie dane fotometryczne są obliczane bez opcjonalnej szyby przedniej. W przypadku stosowania szyby przedniej strumień należy zmniejszyć o 3,5%.

  • Czyszczenie optyki należy wykonywać wyłącznie przy użyciu sprężonego powietrza. Dotykanie diody LED lub odbłyśnika jest zabronione. W obszarach przygotowywania żywności i obszarach o wysokim poziomie zapylenia zdecydowanie zalecamy użycie opcjonalnej szyby przedniej, ponieważ można ją czyścić suchą ściereczką z mikrofibry.

Do pobrania

Ulotki

Ulotka rodziny produktów
Localized commercial leaflet GreenSpace Accent Cardanic Gen2 pl_PL pdf 252.0 kB

Ilustracje

Family-Photographs-GreenSpace Accent Cardanic Gen2
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

Family-IES-GreenSpace Accent Cardanic Gen2
Wiele zasobów - Software Plugins

Inne

Parametry środowiskowe produktów
EPD-HUB-GreenSpace-Accent-Cardanic-Gen2-RS353B-Ref-910771147132 pdf 1.4 MB