Philips CoreLine Recessed Spot gen2, Adjustable, 12 W, D78 mm, 1200 lm, 4000 K, bezprzewodowy, InterAct Ready, Szeroki rozsył światła, Biel, IP20/44
RS151B LED12-WB-/840 D78 WIA PI6 WH
Opis produktu
CoreLine Recessed Spot gen2, Adjustable, D78 mm, Odlew aluminiowy, Biel, Oprawa do wbudowania, Obsługa systemu Interact ze sterownikiem bezprzewodowym (zewnętrzny), 1200 lm, 12 W, 100 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <5, Szeroki rozsył światła, poliwęglan, IP20/44 | Ochrona przed dotknięciem palcem; ochrona przed przewodami, bryzgoodporne, IK03 | 0,3 J, Klasa bezpieczeństwa II, Przewód 0,25 m ze złączką 3-biegunową, Szybkozłączka 3-biegunowa
Dane techniczne
- Wymienne źródło światła
- Nie
- Liczba sztuk osprzętu zasilającego
- 1 jednostka
- W zestawie sterownik
- Tak
- Service Tag
- Nie
- Lighting Technology
- LED
- Tier
- Wydajność
- Okres gwarancji
- 5 lat