Philips CoreLine Recessed Spot gen2, Adjustable, 12.3 W, D78 mm, 1200 lm, 3000 K, Przyciemnienie przez odcięcie fazy, Szeroki rozsył światła, Aluminium, IP20/44
RS151B LED12-WB-/830 D78 PSR PI6 ALU
Opis produktu
CoreLine Recessed Spot gen2, Adjustable, D78 mm, Odlew aluminiowy, Aluminium, Oprawa do wbudowania, Zewnętrzny zasilacz z regulacją, 1200 lm, 12.3 W, 98 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <5, Szeroki rozsył światła, poliwęglan, IP20/44 | Ochrona przed dotknięciem palcem; ochrona przed przewodami, bryzgoodporne, IK03 | 0,3 J, Klasa bezpieczeństwa II, Przewód 0,25 m ze złączką 3-biegunową, Szybkozłączka 3-biegunowa
Dane techniczne
- Wymienne źródło światła
- Nie
- Liczba sztuk osprzętu zasilającego
- 1 jednostka
- W zestawie sterownik
- Tak
- Service Tag
- Nie
- Lighting Technology
- LED
- Tier
- Wydajność
- Okres gwarancji
- 5 lat