Polska - Polski

Philips CoreLine Recessed Spot gen2, Adjustable, 10.2 W, D68 mm, 1000 lm, 3000 K, Przyciemnienie przez odcięcie fazy, Szeroki rozsył światła, Biel, IP20/44

RS156B LED9-WB-/830 D68 PSR PI6 WH

Opis produktu

CoreLine Recessed Spot gen2, Adjustable, D68 mm, Odlew aluminiowy, Biel, Oprawa do wbudowania, Zewnętrzny zasilacz z regulacją, 1000 lm, 10.2 W, 98 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <5, Szeroki rozsył światła, poliwęglan, IP20/44 | Ochrona przed dotknięciem palcem; ochrona przed przewodami, bryzgoodporne, IK03 | 0,3 J, Klasa bezpieczeństwa II, Przewód 0,25 m ze złączką 3-biegunową, Szybkozłączka 3-biegunowa

Kod zamówienia: 94085799
Pełny kod zamówienia: 871951494085799

Dane techniczne

Wymienne źródło światła
Nie
Liczba sztuk osprzętu zasilającego
1 jednostka
W zestawie sterownik
Tak
Ocena zrównoważonego rozwoju
Unclassified
Service Tag
Nie
Lighting Technology
LED
Tier
Wydajność
Okres gwarancji
5 lat

Do pobrania

Ulotki

Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 911401821184 pl_PL pdf 320.9 kB

Broszury

Instrukcje instalacji
CL-Recessed-Spot-RS155-156-D68-650-900-1200lm-PSR-INI-202609 pdf 2.2 MB

Ilustracje

Product-Photographs-911401821184_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-911401821184_EU
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - RS156B LED9-WB-/830 D68 PSR PI6 WH IES
Plik Revit
RS156B LED9-WB-/830 D68 PSR PI6 WH 911401821184 ZIP
Dialux
ULD File - RS156B LED9-WB-/830 D68 PSR PI6 WH ULD
Relux
ROLF File - RS156B LED9-WB-/830 D68 PSR PI6 WH ROLFZ
LDT
LDT File - RS156B LED9-WB-/830 D68 PSR PI6 WH LDT

Inne

Parametry środowiskowe produktów
EPD Philips CoreLine Recessed Spot gen2 RS156B LED9 WB 830 D68 PSR PI6 WH 911401821184 pdf 694.7 kB