Opis produktu
CoreLine Recessed Spot gen2, Adjustable, D68 mm, Odlew aluminiowy, Biel, Oprawa do wbudowania, Zewnętrzny zasilacz z regulacją, 800 lm, 7.2 W, 110 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <5, Szeroki rozsył światła, poliwęglan, IP20/44 | Ochrona przed dotknięciem palcem; ochrona przed przewodami, bryzgoodporne, IK03 | 0,3 J, Klasa bezpieczeństwa II, Przewód 0,25 m ze złączką 3-biegunową, Szybkozłączka 3-biegunowa