Polska - Polski

Philips CoreLine Recessed Spot gen2, Adjustable, 7.2 W, D78 mm, HALOX, 650 lm, 3000 K, Przyciemnienie przez odcięcie fazy, Szeroki rozsył światła, Biel, IP20/44

RS151B  LED6-WB-/830 D78HALOX PSR PI6 WH

Opis produktu

CoreLine Recessed Spot gen2, Adjustable, D78 mm, Halox®100 concrete ceiling installation accessory version (“tunnel 190” needed for external drivers), Odlew aluminiowy, Biel, Oprawa do wbudowania, Zasilacz z regulacją, 650 lm, 7.2 W, 90 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <5, Szeroki rozsył światła, poliwęglan, IP20/44 | Ochrona przed dotknięciem palcem; ochrona przed przewodami, bryzgoodporne, IK03 | 0,3 J, Klasa bezpieczeństwa II, Przewód 0,25 m ze złączką 3-biegunową, Szybkozłączka 3-biegunowa

Kod zamówienia: 93843499
Pełny kod zamówienia: 871951493843499

Dane techniczne

Wymienne źródło światła
Nie
Liczba sztuk osprzętu zasilającego
1 jednostka
W zestawie sterownik
Tak
Service Tag
Nie
Lighting Technology
LED
Tier
Wydajność
Okres gwarancji
5 lat

Do pobrania

Ulotki

Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 911401811284 pl_PL pdf 539.0 kB

Broszury

Instrukcje instalacji
CL-Recessed-Spot-RS151-150-D78-650-900lm-PSR-INI-202609 pdf 2.8 MB

Ilustracje

Product-Photographs-911401811284_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-911401811284_EU
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - RS151B  LED6-WB-/830 D78HALOX PSR PI6 WH IES
Plik Revit
RS151B  LED6-WB-/830 D78HALOX PSR PI6 WH 911401811284 ZIP
Dialux
ULD File - RS151B  LED6-WB-/830 D78HALOX PSR PI6 WH ULD
Relux
ROLF File - RS151B  LED6-WB-/830 D78HALOX PSR PI6 WH ROLFZ
LDT
LDT File - RS151B  LED6-WB-/830 D78HALOX PSR PI6 WH LDT

Inne

Parametry środowiskowe produktów
EPD Philips CoreLine Recessed Spot gen2 RS151B LED6 WB 830 D78HALOX PSR PI6 WH 911401811284 pdf 649.3 kB