Opis produktu
CoreLine Recessed Spot gen2, Fixed, D78 mm, Odlew aluminiowy, Aluminium, Oprawa do wbudowania, Zewnętrzny zasilacz z regulacją, 1200 lm, 12.3 W, 98 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <5, Szeroki rozsył światła, poliwęglan, IP20/65 | Ochrona przed dotknięciem palcem; zabezpieczenie przed przenikaniem kurzu, odporność na strumień wody, IK03 | 0,3 J, Klasa bezpieczeństwa II, Przewód 0,25 m ze złączką 3-biegunową, Szybkozłączka 3-biegunowa