Opis produktu
CoreLine Recessed Spot gen2, Adjustable, D78 mm, Odlew aluminiowy, Aluminium, Oprawa do wbudowania, Zasilacz z regulacją, 900 lm, 10.2 W, 88 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <5, Szeroki rozsył światła, poliwęglan, IP20/44 | Ochrona przed dotknięciem palcem; ochrona przed przewodami, bryzgoodporne, IK03 | 0,3 J, Klasa bezpieczeństwa II, Przewód 0,25 m ze złączką 3-biegunową, Szybkozłączka 3-biegunowa