Polska - Polski

Philips OneEase, Batten, 67 W, 10500 lm, 4000 K, CRI>80, bezprzewodowy, Przezroczyste, IP23

BN510C 105S/840 SIA L1500 NB IA4 PI5 TW3

Nowość

Opis produktu

Batten, Aluminium, Aluminium, Obsługa systemu Interact ze sterownikiem obsługującym czujniki, 10500 lm, 67 W, 156 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>80, Wąski rozsył światła, Przezroczyste, poliwęglan, IP23 | Ochrona przed dotknięciem palcem, odporne na deszcz/kroploodporne, IK06 | 1 J, Klasa bezpieczeństwa I, Szybkozłączka 5-biegunowa, SC | Linka zabezpieczająca

Kod zamówienia: 45911400
Pełny kod zamówienia: 872110345911400

Dane techniczne

Kod rodziny lamp
105S [LED module, system flux 10500 lm]
Liczba sztuk osprzętu zasilającego
1 jednostka
W zestawie sterownik
Tak
Ocena zrównoważonego rozwoju
Unclassified
Typ silnika źródła światła
LED
Service Tag
Tak
Tier
Specyfikacja
Okres gwarancji
5 lat

Do pobrania

Ulotki

Informacje do przetargów
Tender text - BN510C 105S/840 SIA L1500 NB IA4 PI5 TW3 txt 4.9 kB
Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 910925871897 pl_PL pdf 457.6 kB

Broszury

Instrukcje instalacji
BN510C OneEase mounting instructions pdf 2.0 MB

Ilustracje

Product-Photographs-910925871897_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-910925871897_EU
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - BN510C 105S/840 SIA L1500 NB IA4 PI5 TW3 IES
Plik Revit
BN510C 105S/840 SIA L1500 NB IA4 PI5 TW3 910925871897 ZIP
Dialux
ULD File - BN510C 105S/840 SIA L1500 NB IA4 PI5 TW3 ULD
Relux
ROLF File - BN510C 105S/840 SIA L1500 NB IA4 PI5 TW3 ROLFZ
LDT
LDT File - BN510C 105S/840 SIA L1500 NB IA4 PI5 TW3 LDT

Inne

Parametry środowiskowe produktów
BN510C OneEase L1500 EPD pdf 1.6 MB