Philips OneEase, Batten, 67 W, 10500 lm, 4000 K, CRI>80, DALI, Przezroczyste, IP23

BN510C 105S/840 DIA L1500 WB CLO PI7 TW3

Nowość

Opis produktu

Batten, Aluminium, Aluminium, Przyciemnianie Dali, system Interact gotowy, 10500 lm, 67 W, 157 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>80, Szeroki rozsył światła, Przezroczyste, poliwęglan, IP23 | Ochrona przed dotknięciem palcem, odporne na deszcz/kroploodporne, IK06 | 1 J, Klasa bezpieczeństwa I, Szybkozłączka 7-biegunowa, SC | Linka zabezpieczająca

Kod zamówienia: 45907700
Pełny kod zamówienia: 872110345907700

Dane techniczne

Kod rodziny lamp
105S [LED module, system flux 10500 lm]
Liczba sztuk osprzętu zasilającego
1 jednostka
W zestawie sterownik
Tak
Ocena zrównoważonego rozwoju
Unclassified
Typ silnika źródła światła
LED
Service Tag
Tak
Tier
Specyfikacja
Okres gwarancji
5 lat

Do pobrania

Ulotki

Informacje do przetargów
Tender text - BN510C 105S/840 DIA L1500 WB CLO PI7 TW3 txt 4.7 kB
Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 910925871893 pl_PL pdf 278.5 kB

Broszury

Instrukcje instalacji
BN510C OneEase mounting instructions pdf 2.0 MB

Ilustracje

Product-Photographs-910925871893_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-910925871893_EU
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - BN510C 105S/840 DIA L1500 WB CLO PI7 TW3 IES
Plik Revit
BN510C 105S/840 DIA L1500 WB CLO PI7 TW3 910925871893 ZIP
Dialux
ULD File - BN510C 105S/840 DIA L1500 WB CLO PI7 TW3 ULD
Relux
ROLF File - BN510C 105S/840 DIA L1500 WB CLO PI7 TW3 ROLFZ
LDT
LDT File - BN510C 105S/840 DIA L1500 WB CLO PI7 TW3 LDT

Inne

Parametry środowiskowe produktów
BN510C OneEase L1500 EPD pdf 1.6 MB