Nowość
Opis produktu
Batten, Aluminium, Aluminium, Przyciemnianie Dali, system Interact gotowy, 5500 lm, 34 W, 160 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>80, Szeroki rozsył światła, Przezroczyste, poliwęglan, IP23 | Ochrona przed dotknięciem palcem, odporne na deszcz/kroploodporne, IK06 | 1 J, Klasa bezpieczeństwa I, Szybkozłączka 7-biegunowa, SC | Linka zabezpieczająca