Signify JGB795 | CLASSICSTREET BRACKETS POSTTOP, Wspornik do montażu na słupie 2 ramiona 180°, 750 mm, Black

Opis produktu

Signify JGB795 | CLASSICSTREET BRACKETS POSTTOP, Wspornik do montażu na słupie 2 ramiona 180°, 750 mm, Black

Kod zamówienia: 21649900
Pełny kod zamówienia: 871794321649900

Dane techniczne

Długość wysięgnika
750 mm
Kolor wysięgnika
Black
Typ wspornika
Wspornik do montażu na słupie 2 ramiona 180°
Waga netto (szt.)
6,900 kg

Do pobrania

Ulotki

Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 912300023372 pl_PL pdf 69.2 kB

Broszury

Instrukcje instalacji
ClassicStreet-BDP794_ BPP794_BSP794_BVP794-II pdf 3.7 MB

Ilustracje

Product-Photographs-912300023372_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-912300023372_EU
Wiele zasobów - Visuals