Polska - Polski

Signify TubePoint gen3, Tunnel light, 453.6 W, 78054 lm, 4000 K, DALI, Średni rozsył 11, Wersja 11 Peformance ze średnim rozsyłem (dla 5050), InterAct Ready, Klasa bezpieczeństwa I

BGP247 LED900-1P/740 PSD DM11P DGR C5M-H

Opis produktu

Tunnel light, Aluminium, Szary, Wspornik montażowy, Zasilacz z interfejsem DALI, 78054 lm, 453.6 W, 172 lm/W, 4000 K, (0.382, 0.380) SDCM <5, Średni rozsył 11, Wersja 11 Peformance ze średnim rozsyłem (dla 5050), IP66 | Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne, IK10 | 20 J odporne na wandali, Klasa bezpieczeństwa I, Poziom ochrony przeciwprzepięciowej do 6 kV w trybie różnicowym i 8 kV w trybie wspólnym, Złączka 5-biegunowa typu Wieland/Adels

Kod zamówienia: 36926000
Pełny kod zamówienia: 872110336926000

Dane techniczne

Kod rodziny lamp
LED900 [LED module 90000 lm]
Wymienne źródło światła
Tak
Liczba sztuk osprzętu zasilającego
3 jednostki
W zestawie sterownik
Tak
Ocena zrównoważonego rozwoju
Unclassified
Typ silnika źródła światła
LED
Service Tag
Tak
Tier
Specyfikacja
Okres gwarancji
5 lat

Do pobrania

Ulotki

Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 912300060792 pl_PL pdf 250.6 kB

Broszury

Instrukcje instalacji
BGP246-247-248 Mounting Instructions pdf 3.2 MB

Ilustracje

Product-Photographs-912300060792_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-912300060792_EU
Wiele zasobów - Visuals