Opis produktu
Tunnel light, Aluminium, Szary, Wspornik montażowy, Zasilacz z interfejsem DALI, 26180 lm, 151.4 W, 173 lm/W, 4000 K, (0.382, 0.380) SDCM <5, Średni rozsył 11, Wersja 11 Peformance ze średnim rozsyłem (dla 5050), IP66 | Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne, IK10 | 20 J odporne na wandali, Klasa bezpieczeństwa I, Poziom ochrony przeciwprzepięciowej do 6 kV w trybie różnicowym i 8 kV w trybie wspólnym, Złączka 5-biegunowa typu Wieland/Adels