Polska - Polski

Signify TubePoint gen2, Tunnel light, 18.8 W, 2520 lm, 4000 K, CRI70, DALI, Rozsył symetryczny średni 11, InterAct Ready, Klasa bezpieczeństwa I, IP66, SRG6-6

BGP235 LED30-4S/740 DSM11 D9 MIO-CIO MBQ

Opis produktu

Tunnel light, Odlew aluminiowy, Ciemnoszary, Uchwyt do szybkiego montażu, średni, Zasilacz z interfejsem DALI, 2520 lm, 18.8 W, 133 lm/W, 4000 K, (0.3818, 0,3796) SDCM<3, CRI70, Rozsył symetryczny średni 11, IP66 | Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne, IK09 | 10 J, Klasa bezpieczeństwa I, Poziom ochrony przeciwprzepięciowej do 6 kV w trybie różnicowym i 6 kV w trybie wspólnym

Kod zamówienia: 912300024108
Pełny kod zamówienia: 871869948290900

Dane techniczne

Kod rodziny lamp
LED30 [LED module 3000 lm]
Wymienne źródło światła
Tak
Liczba sztuk osprzętu zasilającego
1 jednostka
W zestawie sterownik
Tak
Typ silnika źródła światła
LED
Service Tag
Tak
Lighting Technology
LED
Tier
Specyfikacja
Okres gwarancji
5 lat

Do pobrania

Ulotki

Informacje do przetargów
Tender text - BGP235 LED30-4S/740 DSM11 D9 MIO-CIO MBQ txt 6.1 kB
Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 912300024108 pl_PL pdf 89.0 kB

Ilustracje

Product-Photographs-912300024108_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-912300024108_EU
Wiele zasobów - Visuals
Rysunki CAD
TubePoint_GEN2-BGP235-3D03.dwg dwg 379.2 kB
Rysunki CAD
TubePoint_GEN2-BGP235-3D05.m3d m3d 88.0 kB
Rysunki CAD
TubePoint_GEN2-BGP235-3D07.max max 1020.0 kB
Rysunki CAD
TubePoint_GEN2-BGP235-3D09.r3d r3d 60.3 kB
Rysunki CAD
TubePoint_GEN2-BGP235-3D04.dxf dxf 408.8 kB
Rysunki CAD
TubePoint_GEN2-BGP235-3D08.sat sat 73.1 kB