Polska - Polski

Signify TubeLine, Tunnel light, 72 W, 10800 lm, 4000 K, CRI70, Rozsył tunelowy symetryczny, InterAct Ready, Klasa bezpieczeństwa I, IP66

BGP360 LED120/740 DTS CFW C250W GP

Opis produktu

Tunnel light, Aluminium, Aluminium, 10800 lm, 72 W, 150 lm/W, 4000 K, (0.433, 0.403) SDCM <3, CRI70, Rozsył tunelowy symetryczny, IP66 | Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne, IK09 | 10 J, Klasa bezpieczeństwa I, Przewód z wtyczką 3-biegunową typu Wieland/Adels, Przewody/kable przyłączeniowe

Kod zamówienia: 09432400
Pełny kod zamówienia: 871869909432400

Dane techniczne

Kod rodziny lamp
LED120 [LED module 12000 lm]
Wymienne źródło światła
Tak
Liczba sztuk osprzętu zasilającego
1 jednostka
Osprzęt
-
W zestawie sterownik
Nie
Ocena zrównoważonego rozwoju
Unclassified
Typ silnika źródła światła
LED
Service Tag
Tak
Lighting Technology
LED
Tier
Specyfikacja
Okres gwarancji
3 lata

Do pobrania

Ulotki

Informacje do przetargów
Tender text - BGP360 LED120/740 DTS CFW C250W GP txt 6.2 kB
Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 912300023653 pl_PL pdf 212.7 kB

Ilustracje

Product-Photographs-912300023653_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-912300023653_EU
Wiele zasobów - Visuals