Signify TubeLine, Tunnel light, 35.5 W, 5400 lm, 4000 K, CRI70, Rozsył tunelowy symetryczny, InterAct Ready, Klasa bezpieczeństwa I, IP66
BGP360 LED60/740 DTS CFW C250W GP
Popularne pliki do pobrania
Opis produktu
Tunnel light, Aluminium, Aluminium, 5400 lm, 35.5 W, 152 lm/W, 4000 K, (0.433, 0.403) SDCM <3, CRI70, Rozsył tunelowy symetryczny, IP66 | Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne, IK09 | 10 J, Klasa bezpieczeństwa I, Przewód z wtyczką 3-biegunową typu Wieland/Adels, Przewody/kable przyłączeniowe
Dane techniczne
- Kod rodziny lamp
- LED60 [LED module 6000 lm]
- Wymienne źródło światła
- Tak
- Liczba sztuk osprzętu zasilającego
- 1 jednostka
- Osprzęt
- -
- W zestawie sterownik
- Nie
- Ocena zrównoważonego rozwoju
- Unclassified
- Typ silnika źródła światła
- LED
- Service Tag
- Tak
- Lighting Technology
- LED
- Tier
- Specyfikacja
- Okres gwarancji
- 3 lata