Polska - Polski

Philips TunLite LED GEN2, Tunnel light, 230 W, 33060 lm, 4000 K, CRI70, DALI, Średni rozsył 12, InterAct Ready, Klasa bezpieczeństwa I, IP66, SRG10-10

BGP287 LED380/740 DM12 ALU D9 SRG C1KC5

Opis produktu

Tunnel light, Odlew aluminiowy, Aluminium, Uchwyt do szybkiego montażu, średni, Zasilacz z interfejsem DALI, 33060 lm, 230 W, 147 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <5, CRI70, Średni rozsył 12, IP66 | Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne, IK09 | 10 J, Klasa bezpieczeństwa I, Poziom ochrony przeciwprzepięciowej do 10 kV w trybie różnicowym i 10 kV w trybie wspólnym, Przewód 1,5 m z szybkozłączką 5-biegunową, Złączka zewnętrzna

Kod zamówienia: 03872100
Pełny kod zamówienia: 872016903872100

Dane techniczne

Kod rodziny lamp
LED380 [LED module 38000 lm]
Wymienne źródło światła
Tak
Liczba sztuk osprzętu zasilającego
2 jednostki
W zestawie sterownik
Tak
Ocena zrównoważonego rozwoju
Unclassified
Typ silnika źródła światła
LED
Service Tag
Tak
Lighting Technology
LED
Okres gwarancji
5 lat

Do pobrania

Ulotki

Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 912300058453 pl_PL pdf 421.3 kB

Ilustracje

Product-Photographs-912300058453_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-912300058453_EU
Wiele zasobów - Visuals