Philips TunLite LED GEN2, Tunnel light, 86 W, 11620 lm, 4000 K, CRI70, DALI, Średni rozsył 12, InterAct Ready, Klasa bezpieczeństwa I, IP66, SRG10-10
BGP285 LED140/740 DM12 ALU D9 SRG C1KC5
Popularne pliki do pobrania
Opis produktu
Tunnel light, Odlew aluminiowy, Aluminium, Uchwyt do szybkiego montażu, średni, Zasilacz z interfejsem DALI, 11620 lm, 86 W, 138 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <5, CRI70, Średni rozsył 12, IP66 | Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne, IK08 | 5 J ochrona przed wandalami, Klasa bezpieczeństwa I, Poziom ochrony przeciwprzepięciowej do 10 kV w trybie różnicowym i 10 kV w trybie wspólnym, Przewód 1,5 m z szybkozłączką 5-biegunową, Złączka zewnętrzna
Dane techniczne
- Kod rodziny lamp
- LED140 [LED module 14000 lm]
- Wymienne źródło światła
- Tak
- Liczba sztuk osprzętu zasilającego
- 1 jednostka
- W zestawie sterownik
- Tak
- Ocena zrównoważonego rozwoju
- Unclassified
- Typ silnika źródła światła
- LED
- Service Tag
- Tak
- Lighting Technology
- LED
- Okres gwarancji
- 5 lat