Signify TownTune Central Post-Top, Urban road & street light, 31 W, 3550 lm, 4000 K, CRI70, Średni rozsył 10, Klasa bezpieczeństwa II, IP66, STD

BDP260 LED50-4S/740 II DM10 62P

Opis produktu

Urban road & street light, Odlew aluminiowy, Szary, Montaż bezpośrednio na słupie do średnicy 62 mm, Zasilacz (wł./wył.), 3550 lm, 31 W, 115 lm/W, 4000 K, (0.381, 0.379) SDCM <5, CRI70, Średni rozsył 10, IP66 | Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne, IK10 | 20 J odporne na wandali, Klasa bezpieczeństwa II, Standardowy poziom ochrony przeciwprzepięciowej, Złączka wewnętrzna

Kod zamówienia: 86499600
Pełny kod zamówienia: 871869986499600

Dane techniczne

Kod rodziny lamp
LED50 [LED module 5000 lm]
Wymienne źródło światła
Tak
Liczba sztuk osprzętu zasilającego
1 jednostka
W zestawie sterownik
Tak
Ocena zrównoważonego rozwoju
Signify Circle
Typ silnika źródła światła
LED
Service Tag
Tak
Lighting Technology
LED
Tier
Wydajność
Okres gwarancji
5 lat

Do pobrania

Ulotki

Informacje do przetargów
Tender text - BDP260 LED50-4S/740 II DM10 62P txt 7.1 kB
Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 912300024262 pl_PL pdf 139.2 kB

Broszury

Instrukcje instalacji
TownTune pdf 1.7 MB

Ilustracje

Product-Photographs-912300024262_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-912300024262_EU
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - BDP260 LED50-4S/740 II DM10 62P IES
Dialux
ULD File - BDP260 LED50-4S/740 II DM10 62P ULD
Relux
ROLF File - BDP260 LED50-4S/740 II DM10 62P ROLFZ
LDT
LDT File - BDP260 LED50-4S/740 II DM10 62P LDT