Signify TownTune Central Post-Top, Urban road & street light, 31 W, 2769 lm, 3000 K, CRI80, Średni rozsył 10, Klasa bezpieczeństwa II, IP66, STD

BDP260 LED39-4S/830 II DM10 62P

Opis produktu

Urban road & street light, Odlew aluminiowy, Szary, Montaż bezpośrednio na słupie do średnicy 62 mm, Zasilacz (wł./wył.), 2769 lm, 31 W, 89 lm/W, 3000 K, (0.410, 0.390) SDCM <5, CRI80, Średni rozsył 10, IP66 | Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne, IK10 | 20 J odporne na wandali, Klasa bezpieczeństwa II, Standardowy poziom ochrony przeciwprzepięciowej, Złączka wewnętrzna

Kod zamówienia: 86492700
Pełny kod zamówienia: 871869986492700

Dane techniczne

Kod rodziny lamp
LED39 [LED module 3900 lm]
Wymienne źródło światła
Tak
Liczba sztuk osprzętu zasilającego
1 jednostka
W zestawie sterownik
Tak
Ocena zrównoważonego rozwoju
Unclassified
Typ silnika źródła światła
LED
Service Tag
Tak
Lighting Technology
LED
Tier
Wydajność
Okres gwarancji
5 lat

Do pobrania

Ulotki

Informacje do przetargów
Tender text - BDP260 LED39-4S/830 II DM10 62P txt 7.1 kB
Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 912300024255 pl_PL pdf 138.0 kB

Broszury

Instrukcje instalacji
TownTune pdf 1.7 MB

Ilustracje

Product-Photographs-912300024255_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-912300024255_EU
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - BDP260 LED39-4S/830 II DM10 62P IES
Dialux
ULD File - BDP260 LED39-4S/830 II DM10 62P ULD
Relux
ROLF File - BDP260 LED39-4S/830 II DM10 62P ROLFZ
LDT
LDT File - BDP260 LED39-4S/830 II DM10 62P LDT