Signify TownTune Central Post-Top, Urban road & street light, 27.5 W, 2380 lm, 3000 K, CRI80, Szeroki rozsył 50, Klasa bezpieczeństwa I, IP66, STD

BDP260 LED35-4S/830 DW50 62P

Opis produktu

Urban road & street light, Odlew aluminiowy, Szary, Montaż bezpośrednio na słupie do średnicy 62 mm, Zasilacz (wł./wył.), 2380 lm, 27.5 W, 87 lm/W, 3000 K, (0.410, 0.390) SDCM <5, CRI80, Szeroki rozsył 50, IP66 | Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne, IK10 | 20 J odporne na wandali, Klasa bezpieczeństwa I, Standardowy poziom ochrony przeciwprzepięciowej, Złączka wewnętrzna

Kod zamówienia: 49455100
Pełny kod zamówienia: 871869949455100

Dane techniczne

Kod rodziny lamp
LED35 [LED module 3500 lm]
Wymienne źródło światła
Tak
Liczba sztuk osprzętu zasilającego
1 jednostka
W zestawie sterownik
Tak
Ocena zrównoważonego rozwoju
Unclassified
Typ silnika źródła światła
LED
Service Tag
Tak
Lighting Technology
LED
Tier
Wydajność
Okres gwarancji
5 lat

Do pobrania

Ulotki

Informacje do przetargów
Tender text - BDP260 LED35-4S/830 DW50 62P txt 7.1 kB
Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 912300024172 pl_PL pdf 137.3 kB

Broszury

Instrukcje instalacji
TownTune pdf 1.7 MB

Ilustracje

Product-Photographs-912300024172_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-912300024172_EU
Wiele zasobów - Visuals
Rysunki CAD
3D files BDP260 TownTune CPT r3d 702.9 kB
Rysunki CAD
3D files BDP260 TownTune CPT max 1.6 MB
Rysunki CAD
3D files BDP260 TownTune CPT m3d 17.0 kB
Rysunki CAD
3D files BDP260 TownTune CPT dwg 95.0 kB
Rysunki CAD
3D files BDP260 TownTune CPT dxf 311.9 kB

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - BDP260 LED35-4S/830 DW50 62P IES
Dialux
ULD File - BDP260 LED35-4S/830 DW50 62P ULD
Relux
ROLF File - BDP260 LED35-4S/830 DW50 62P ROLFZ
LDT
LDT File - BDP260 LED35-4S/830 DW50 62P LDT