Signify TownTune Central Post-Top, Urban road & street light, 9.3 W, 1078 lm, 4000 K, CRI70, DALI, Szeroki rozsył 10, InterAct Ready, Klasa bezpieczeństwa I, IP66, STD

BDP260 LED14-4S/740 DW10 CLO SRTB 76P

Opis produktu

Urban road & street light, Odlew aluminiowy, Szary, Montaż bezpośrednio na słupie do średnicy 76 mm, Zewnętrzny zasilacz z interfejsem DALI i SystemReady, Stały strumień świetlny, 1078 lm, 9.3 W, 116 lm/W, 4000 K, (0.381, 0.379) SDCM <5, CRI70, Szeroki rozsył 10, IP66 | Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne, IK10 | 20 J odporne na wandali, Klasa bezpieczeństwa I, Standardowy poziom ochrony przeciwprzepięciowej, Złączka wewnętrzna

Kod zamówienia: 49028700
Pełny kod zamówienia: 871869949028700

Dane techniczne

Kod rodziny lamp
LED14 [LED module 1400 lm]
Wymienne źródło światła
Tak
Liczba sztuk osprzętu zasilającego
1 jednostka
W zestawie sterownik
Tak
Ocena zrównoważonego rozwoju
Signify Circle
Typ silnika źródła światła
LED
Service Tag
Tak
Lighting Technology
LED
Tier
Wydajność
Okres gwarancji
5 lat

Do pobrania

Ulotki

Informacje do przetargów
Tender text - BDP260 LED14-4S/740 DW10 CLO SRTB 76P txt 7.3 kB
Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 912300024159 pl_PL pdf 254.9 kB

Broszury

Instrukcje instalacji
TownTune pdf 1.7 MB

Ilustracje

Product-Photographs-912300024159_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-912300024159_EU
Wiele zasobów - Visuals
Rysunki CAD
3D files BDP260 TownTune CPT max 1.6 MB
Rysunki CAD
3D files BDP260 TownTune CPT dxf 311.9 kB
Rysunki CAD
3D files BDP260 TownTune CPT dwg 95.0 kB
Rysunki CAD
3D files BDP260 TownTune CPT r3d 702.9 kB
Rysunki CAD
3D files BDP260 TownTune CPT m3d 17.0 kB

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - BDP260 LED14-4S/740 DW10 CLO SRTB 76P IES
Dialux
ULD File - BDP260 LED14-4S/740 DW10 CLO SRTB 76P ULD
Relux
ROLF File - BDP260 LED14-4S/740 DW10 CLO SRTB 76P ROLFZ
LDT
LDT File - BDP260 LED14-4S/740 DW10 CLO SRTB 76P LDT