Polska - Polski

Signify TownTune Central Post-Top DTD, Urban road & street light, 53 W, 5180 lm, 3000 K, CRI80, DALI, Szeroki rozsył 10, InterAct Ready, Klasa bezpieczeństwa I, IP66, STD

BDP263 LED74-4S/830 DW10 CLO SRTB 62P

Opis produktu

Urban road & street light, Odlew aluminiowy, Szary, Montaż bezpośrednio na słupie do średnicy 62 mm, Zewnętrzny zasilacz z interfejsem DALI i SystemReady, Stały strumień świetlny, 5180 lm, 53 W, 98 lm/W, 3000 K, (0.410, 0.390) SDCM <5, CRI80, Szeroki rozsył 10, IP66 | Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne, IK10 | 20 J odporne na wandali, Klasa bezpieczeństwa I, Standardowy poziom ochrony przeciwprzepięciowej, Złączka wewnętrzna

Kod zamówienia: 912300024162
Pełny kod zamówienia: 871869949031700

Dane techniczne

Kod rodziny lamp
LED74 [LED module 7400 lm]
Wymienne źródło światła
Tak
Liczba sztuk osprzętu zasilającego
1 jednostka
W zestawie sterownik
Tak
Typ silnika źródła światła
LED
Service Tag
Tak
Lighting Technology
LED
Tier
Wydajność
Okres gwarancji
5 lat

Do pobrania

Ulotki

Informacje do przetargów
Tender text - BDP263 LED74-4S/830 DW10 CLO SRTB 62P txt 8.6 kB
Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 912300024162 pl_PL pdf 257.8 kB

Broszury

Instrukcje instalacji
TownTune pdf 1.7 MB

Ilustracje

Product-Photographs-912300024162_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-912300024162_EU
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - BDP263 LED74-4S/830 DW10 CLO SRTB 62P IES
Dialux
ULD File - BDP263 LED74-4S/830 DW10 CLO SRTB 62P ULD
Relux
ROLF File - BDP263 LED74-4S/830 DW10 CLO SRTB 62P ROLFZ
LDT
LDT File - BDP263 LED74-4S/830 DW10 CLO SRTB 62P LDT