Polska - Polski

Signify TownTune Central Post-Top DTD, Urban road & street light, 18.6 W, 2001 lm, 4000 K, CRI70, Programowalne (za pośrednictwem protokołu DALI lub NFC) autonomiczne ściemnianie, Szeroki rozsył 50, Klasa bezpieczeństwa I, IP66, STD

BDP263 LED30-4S/740 DW50 CLO-DDF1 62P DR

Opis produktu

Urban road & street light, Odlew aluminiowy, Szary, Montaż bezpośrednio na słupie do średnicy 62 mm, Zasilacz z zewnętrznym interfejsem DALI i stałym strumieniem świetlnym, Stały strumień świetlny ze stałymi ustawieniami DynaDimmer w wersji 1, 2001 lm, 18.6 W, 108 lm/W, 4000 K, (0.381, 0.379) SDCM <5, CRI70, Szeroki rozsył 50, IP66 | Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne, IK10 | 20 J odporne na wandali, Klasa bezpieczeństwa I, Standardowy poziom ochrony przeciwprzepięciowej, Złączka wewnętrzna

Kod zamówienia: 49027000
Pełny kod zamówienia: 871869949027000

Dane techniczne

Kod rodziny lamp
LED30 [LED module 3000 lm]
Wymienne źródło światła
Tak
Liczba sztuk osprzętu zasilającego
1 jednostka
W zestawie sterownik
Tak
Ocena zrównoważonego rozwoju
Unclassified
Typ silnika źródła światła
LED
Service Tag
Tak
Lighting Technology
LED
Tier
Wydajność
Okres gwarancji
5 lat

Do pobrania

Ulotki

Informacje do przetargów
Tender text - BDP263 LED30-4S/740 DW50 CLO-DDF1 62P DR txt 7.4 kB
Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 912300024158 pl_PL pdf 148.6 kB

Broszury

Instrukcje instalacji
TownTune pdf 1.7 MB

Ilustracje

Product-Photographs-912300024158_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-912300024158_EU
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - BDP263 LED30-4S/740 DW50 CLO-DDF1 62P DR IES
Dialux
ULD File - BDP263 LED30-4S/740 DW50 CLO-DDF1 62P DR ULD
Relux
ROLF File - BDP263 LED30-4S/740 DW50 CLO-DDF1 62P DR ROLFZ
LDT
LDT File - BDP263 LED30-4S/740 DW50 CLO-DDF1 62P DR LDT