Polska - Polski

Signify TownTune Central Post-Top DTC, Urban road & street light, 42.5 W, 3886 lm, 3000 K, CRI80, DALI, Szeroki rozsył 50, Klasa bezpieczeństwa II, IP66, STD

BDP262 LED59-4S/830 II DW50 DR CLO LS-6

Opis produktu

Urban road & street light, Odlew aluminiowy, Szary, Montaż bezpośrednio na słupie do średnicy 62 mm, Zasilacz z zewnętrznym interfejsem DALI i stałym strumieniem świetlnym, Stały strumień świetlny, 3886 lm, 42.5 W, 91 lm/W, 3000 K, (0.410, 0.390) SDCM <5, CRI80, Szeroki rozsył 50, IP66 | Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne, IK10 | 20 J odporne na wandali, Klasa bezpieczeństwa II, Standardowy poziom ochrony przeciwprzepięciowej, Złączka wewnętrzna

Kod zamówienia: 912300024157
Pełny kod zamówienia: 871869949026300

Dane techniczne

Kod rodziny lamp
LED59 [LED module 5900 lm]
Wymienne źródło światła
Tak
Liczba sztuk osprzętu zasilającego
1 jednostka
W zestawie sterownik
Tak
Typ silnika źródła światła
LED
Service Tag
Tak
Lighting Technology
LED
Tier
Wydajność
Okres gwarancji
5 lat

Do pobrania

Ulotki

Informacje do przetargów
Tender text - BDP262 LED59-4S/830 II DW50 DR CLO LS-6 txt 7.2 kB
Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 912300024157 pl_PL pdf 145.9 kB

Broszury

Instrukcje instalacji
TownTune pdf 1.7 MB

Ilustracje

Product-Photographs-912300024157_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-912300024157_EU
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - BDP262 LED59-4S/830 II DW50 DR CLO LS-6 IES
Dialux
ULD File - BDP262 LED59-4S/830 II DW50 DR CLO LS-6 ULD
Relux
ROLF File - BDP262 LED59-4S/830 II DW50 DR CLO LS-6 ROLFZ
LDT
LDT File - BDP262 LED59-4S/830 II DW50 DR CLO LS-6 LDT