Polska - Polski

Signify TownTune CCB, Urban road & street light, 16.2 W, 1920 lm, 3000 K, CRI70, Bardzo szeroki rozsył DX52, Klasa bezpieczeństwa I, IP66, SRG6-6

BDP276 LED24-4S/730 DX52 DGR D9 62P

Opis produktu

Urban road & street light, Odlew aluminiowy ADC1 - klasa stopu (EN AC-47100), Antracytowy, Montaż bezpośrednio na słupie do średnicy 62 mm, Zasilacz (wł./wył.), 1920 lm, 16.2 W, 119 lm/W, 3000 K, (0.434, 0.403) SDCM<5, CRI70, Bardzo szeroki rozsył DX52, IP66 | Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne, IK10 | 20 J odporne na wandali, Klasa bezpieczeństwa I, Poziom ochrony przeciwprzepięciowej do 6 kV w trybie różnicowym i 6 kV w trybie wspólnym, Blokowa złączka śrubowa 5-biegunowa

Kod zamówienia: 24211100
Pełny kod zamówienia: 871951424211100

Dane techniczne

Kod rodziny lamp
LED24 [LED Module 2400 lm]
Wymienne źródło światła
Tak
Liczba sztuk osprzętu zasilającego
1 jednostka
W zestawie sterownik
Tak
Ocena zrównoważonego rozwoju
Signify Circle
Typ silnika źródła światła
LED
Service Tag
Tak
Lighting Technology
LED
Tier
Wydajność
Okres gwarancji
5 lat

Do pobrania

Ulotki

Informacje do przetargów
Tender text - BDP276 LED24-4S/730 DX52 DGR D9 62P txt 7.0 kB
Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 912300060132 pl_PL pdf 137.0 kB

Broszury

Instrukcje instalacji
TownTune pdf 1.4 MB

Ilustracje

Product-Photographs-912300060132_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-912300060132_EU
Wiele zasobów - Visuals
Rysunki CAD
3D-max max 1008.0 kB
Rysunki CAD
3D-m3d m3d 16.0 kB
Rysunki CAD
3D-DXF DXF 598.1 kB
Rysunki CAD
3D-sat sat 6.9 kB
Rysunki CAD
3D-r3d r3d 165.0 kB
Rysunki CAD
3D-DWG DWG 373.4 kB

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - BDP276 LED24-4S/730 DX52 DGR D9 62P IES
Dialux
ULD File - BDP276 LED24-4S/730 DX52 DGR D9 62P ULD
Relux
ROLF File - BDP276 LED24-4S/730 DX52 DGR D9 62P ROLFZ
LDT
LDT File - BDP276 LED24-4S/730 DX52 DGR D9 62P LDT