Opis produktu
Urban road & street light, Odlew aluminiowy ADC1 - klasa stopu (EN AC-47100), Antracytowy, Powłoka chroniąca przed wodą morską, Montaż bezpośrednio na słupie do średnicy 62 mm, Zasilacz (wł./wył.), Stały strumień świetlny, 2926 lm, 27.5 W, 106 lm/W, 2700 K, (0.457, 0.409) SDCM<5, CRI70, Średni rozsył 50, IP66 | Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne, IK10 | 20 J odporne na wandali, Klasa bezpieczeństwa II, Poziom ochrony przeciwprzepięciowej do 6 kV w trybie różnicowym i 6 kV w trybie wspólnym, Blokowa złączka śrubowa 5-biegunowa