Polska - Polski

Signify Quebec LED, Urban road & street light, 30.5 W, 4018 lm, 4000 K, CRI70, DALI, Szeroki rozsył 50, Klasa bezpieczeństwa I, IP65, STD

BRP776 LED49-4S/740 PSD DW50 PGR BK D9 S

Opis produktu

Urban road & street light, Aluminium, Czarny, Zasilacz z interfejsem DALI, 4018 lm, 30.5 W, 132 lm/W, 4000 K, (0.381, 0.379) SDCM <5, CRI70, Szeroki rozsył 50, IP65 | Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne, IK08 | 5 J ochrona przed wandalami, Klasa bezpieczeństwa I, Standardowy poziom ochrony przeciwprzepięciowej, Szybkozłączka 3-biegunowa typu Wieland/Adels i dwie 2-biegunowe do sygnału regulacji strumienia świetlnego

Kod zamówienia: 08993100
Pełny kod zamówienia: 871869908993100

Dane techniczne

Kod rodziny lamp
LED49 [LED module 4900 lm]
Wymienne źródło światła
Tak
Liczba sztuk osprzętu zasilającego
1 jednostka
W zestawie sterownik
Tak
Typ silnika źródła światła
LED
Service Tag
Tak
Lighting Technology
LED
Tier
Wydajność
Okres gwarancji
5 lat
Ocena zrównoważonego rozwoju
Unclassified

Do pobrania

Ulotki

Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 912300023483 pl_PL pdf 148.3 kB

Broszury

Instrukcje instalacji
Mounting instruction of Quebec LED pdf 2.1 MB

Ilustracje

Product-Photographs-912300023483_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-912300023483_EU
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - BRP776 LED49-4S/740 PSD DW50 PGR BK D9 S IES
Dialux
ULD File - BRP776 LED49-4S/740 PSD DW50 PGR BK D9 S ULD
Relux
ROLF File - BRP776 LED49-4S/740 PSD DW50 PGR BK D9 S ROLFZ
LDT
LDT File - BRP776 LED49-4S/740 PSD DW50 PGR BK D9 S LDT