Polska - Polski

Signify Metronomis LED Torch, Urban road & street light, 32 W, 4000 lm, 3000 K, CRI70, Metronomis; średni rozsył zgodny z francuskimi przepisami PCN (Protection Ciel Noturne - Dark Sky), Klasa bezpieczeństwa II, IP66, SRGU10

BDS651 LED50/730 PSU II MDM-PCN C500 60

Opis produktu

Urban road & street light, Aluminium, Szary, Zaczep montażowy do średnicy 60 mm, Zasilacz (wł./wył.), 4000 lm, 32 W, 125 lm/W, 3000 K, (0.4339, 0.4032) SDCM <5, CRI70, Metronomis; średni rozsył zgodny z francuskimi przepisami PCN (Protection Ciel Noturne - Dark Sky), IP66 | Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne, IK10 | 20 J odporne na wandali, Klasa bezpieczeństwa II, Ochrona przeciwprzepięciowa poziom 10 kV, Przewód 0,5 m bez wtyczki, Złączka śrubowa

Kod zamówienia: 19996500
Pełny kod zamówienia: 871951419996500

Dane techniczne

Kod rodziny lamp
LED50 [LED module 5000 lm]
Wymienne źródło światła
Tak
Liczba sztuk osprzętu zasilającego
1 jednostka
W zestawie sterownik
Tak
Ocena zrównoważonego rozwoju
Unclassified
Typ silnika źródła światła
LED
Service Tag
Tak
Lighting Technology
LED
Tier
Specyfikacja
Okres gwarancji
5 lat

Do pobrania

Ulotki

Informacje do przetargów
Tender text - BDS651 LED50/730 PSU II MDM-PCN C500 60 txt 6.7 kB
Instrukcje demontażu
Dismantle Instructions pdf 1.6 MB
Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 910925868202 pl_PL pdf 144.8 kB

Broszury

Instrukcje instalacji
Metronomis LED mounting instruction pdf 2.6 MB

Ilustracje

Product-Photographs-910925868202_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-910925868202_EU
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - BDS651 LED50/730 PSU II MDM-PCN C500 60 IES
Dialux
ULD File - BDS651 LED50/730 PSU II MDM-PCN C500 60 ULD
Relux
ROLF File - BDS651 LED50/730 PSU II MDM-PCN C500 60 ROLFZ
LDT
LDT File - BDS651 LED50/730 PSU II MDM-PCN C500 60 LDT

Inne

Parametry środowiskowe produktów
EPD-Metronomis-LED-Torch-Ref-910925868144-RECYCLED-ALU pdf 1.1 MB