Polska - Polski

Signify Metronomis LED Torch, Urban road & street light, 12.8 W, 1638 lm, 4000 K, CRI70, DALI, Metronomis; rozsył symetryczny, Klasa bezpieczeństwa I, IP66, SRGU10

BDS651 LED20-4S/740 I MDS CLO D9 STD 60

Opis produktu

Urban road & street light, Aluminium, Szary, Zaczep montażowy do średnicy 60 mm, Zasilacz z zewnętrznym interfejsem DALI i stałym strumieniem świetlnym, Stały strumień świetlny, 1638 lm, 12.8 W, 128 lm/W, 4000 K, (0.3818, 0.3796) SDCM <5, CRI70, Metronomis; rozsył symetryczny, IP66 | Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne, IK10 | 20 J odporne na wandali, Klasa bezpieczeństwa I, Ochrona przeciwprzepięciowa poziom 10 kV, Złączka śrubowa

Kod zamówienia: 19946000
Pełny kod zamówienia: 871951419946000

Dane techniczne

Kod rodziny lamp
LED20 [LED Module 2000 lm]
Wymienne źródło światła
Tak
Liczba sztuk osprzętu zasilającego
1 jednostka
W zestawie sterownik
Tak
Ocena zrównoważonego rozwoju
Unclassified
Typ silnika źródła światła
LED
Service Tag
Tak
Lighting Technology
LED
Tier
Specyfikacja
Okres gwarancji
5 lat

Do pobrania

Ulotki

Informacje do przetargów
Tender text - BDS651 LED20-4S/740 I MDS CLO D9 STD 60 txt 6.8 kB
Instrukcje demontażu
Dismantle Instructions pdf 1.6 MB
Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 910925868151 pl_PL pdf 112.8 kB

Broszury

Instrukcje instalacji
Metronomis LED mounting instruction pdf 2.6 MB

Ilustracje

Product-Photographs-910925868151_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-910925868151_EU
Wiele zasobów - Visuals

Inne

Parametry środowiskowe produktów
EPD-Metronomis-LED-Torch-Ref-910925868144-RECYCLED-ALU pdf 1.1 MB