Signify Metronomis LED Torch, Urban road & street light, 30 W, 4200 lm, 4000 K, CRI70, DALI, Metronomis; rozsył symetryczny, Klasa bezpieczeństwa I, IP66, SRGU10
BDS650 LED50-4S/740 I MDS D9 STD 60
Opis produktu
Urban road & street light, Aluminium, Szary, Zaczep montażowy do średnicy 60 mm, Zasilacz z interfejsem DALI, 4200 lm, 30 W, 140 lm/W, 4000 K, (0.3818, 0.3796) SDCM <5, CRI70, Metronomis; rozsył symetryczny, IP66 | Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne, IK10 | 20 J odporne na wandali, Klasa bezpieczeństwa I, Ochrona przeciwprzepięciowa poziom 10 kV, Złączka śrubowa
Dane techniczne
- Kod rodziny lamp
- LED50 [LED module 5000 lm]
- Wymienne źródło światła
- Tak
- Liczba sztuk osprzętu zasilającego
- 1 jednostka
- W zestawie sterownik
- Tak
- Ocena zrównoważonego rozwoju
- Unclassified
- Typ silnika źródła światła
- LED
- Service Tag
- Tak
- Lighting Technology
- LED
- Tier
- Specyfikacja
- Okres gwarancji
- 5 lat