Signify Metronomis LED Sharp, Urban road & street light, 51 W, 6800 lm, 3000 K, CRI70, DALI, Metronomis; rozsył szeroki, InterAct Ready, Klasa bezpieczeństwa II, IP66, SRGU10
BDS660 LED80/730 II MDW SRT C500 60
Opis produktu
Urban road & street light, Aluminium, Szary, Zaczep montażowy do średnicy 60 mm, Zewnętrzny zasilacz z interfejsem DALI i SystemReady, 6800 lm, 51 W, 133 lm/W, 3000 K, (0.4339, 0.4032) SDCM <5, CRI70, Metronomis; rozsył szeroki, IP66 | Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne, IK10 | 20 J odporne na wandali, Klasa bezpieczeństwa II, Ochrona przeciwprzepięciowa poziom 10 kV, Przewód 0,5 m bez wtyczki, Złączka śrubowa
Dane techniczne
- Kod rodziny lamp
- LED80 [LED module 8000 lm]
- Wymienne źródło światła
- Tak
- Liczba sztuk osprzętu zasilającego
- 1 jednostka
- W zestawie sterownik
- Tak
- Ocena zrównoważonego rozwoju
- Unclassified
- Typ silnika źródła światła
- LED
- Service Tag
- Tak
- Lighting Technology
- LED
- Tier
- Specyfikacja
- Okres gwarancji
- 5 lat